IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
0AKLB9150-BE
Bel Fuse
Circuit Protection
0AKLB9150-BE
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{belfuse/circuit_protection/0aklb9150_be/0aklb9150_be.prj},{NB=0AKLB9150-BE},{SHA256=/Csf86nx/ABmx2d48H0GDf5rTiQl1EaUUWXog/NYjJY=},{INAME=00025__0aklb},{PN=0AKLB9150-BE},{DESC=1000V-Rated fuse for EV & HEV applications, 15A, stud mount with offset blade},{CR=15},{VDC=1000},{IRDC=50000},{CHARACTERISTIC=Full Range}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0AKLB9150-BE
Bill of material
0AKLB9150-BE
PN
Part Number
0AKLB9150-BE
DESC
Description
1000V-Rated fuse for EV & HEV applications, 15A, stud mount with offset blade
CR
Current Rating
15
A
VDC
Voltage
1000
VDC
IRDC
Interrupting Rating
50000
DC
CHARACTERISTIC
Characteristic
Full Range
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D