IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
0AKNBK250-BB
Bel Fuse
Circuit Protection
0AKNBK250-BB
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{belfuse/circuit_protection/0aknbk250_bb/0aknbk250_bb.prj},{NB=0AKNBK250-BB},{SHA256=kbiMGgXLyl6rMygM7YK5d57A0c5LaC3HpTPmThuglRI=},{INAME=00037__0akn},{PN=0AKNBK250-BB},{DESC=500V-Rated fuse for EV/HEV/ESS applications, 250A, stud mount with offset blade},{CR=250},{VDC=500},{IRDC=50000},{CHARACTERISTIC=Full Range}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0AKNBK250-BB
Bill of material
0AKNBK250-BB
PN
Part Number
0AKNBK250-BB
DESC
Description
500V-Rated fuse for EV/HEV/ESS applications, 250A, stud mount with offset blade
CR
Current Rating
250
A
VDC
Voltage
500
VDC
IRDC
Interrupting Rating
50000
DC
CHARACTERISTIC
Characteristic
Full Range
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D