IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
0ALEB9300-PD
Bel Fuse
Circuit Protection
0ALEB9300-PD
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{belfuse/circuit_protection/0aleb9300_pd/0aleb9300_pd.prj},{NB=0ALEB9300-PD},{SHA256=YkSMt+Tg7/rC7Ikl2yQejmvFBgTb904AZmPjtTVm2lM=},{INAME=00053__0ale},{PN=0ALEB9300-PD},{DESC=500V-Rated fuse for EV/HEV/ESS accessory circuits, 30A, stud mount with offset blade},{CR=30},{VDC=500},{IRDC=20000},{CHARACTERISTIC=Full Range}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ALEB9300-PD
Bill of material
0ALEB9300-PD
PN
Part Number
0ALEB9300-PD
DESC
Description
500V-Rated fuse for EV/HEV/ESS accessory circuits, 30A, stud mount with offset blade
CR
Current Rating
30
A
VDC
Voltage
500
VDC
IRDC
Interrupting Rating
20000
DC
CHARACTERISTIC
Characteristic
Full Range
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D