IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
0RCY-D4T03L
Bel Fuse
Power Solutions
0RCY-D4T03L
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/0rcy_d4t03l/0rcy_d4t03l.prj},{NB=0RCY-D4T03L},{PN=0RCY-D4T03L},{DESC=Eighth-Brick DC-DC Converter, Power 198W, Output 3.3VDC, 60A, Input 40-60VDC, Active Low, Through Hole Mount, RoHS Complinat},{POWER=198},{VIN=40-60},{OV=3,3},{OC=60},{OT=-40 to 85},{SHA256=rRBYmqYuQQWAegYqJdPt4EFKoGlWtDxmEpYS/rzSNEc=},{INAME=00006__0rcy2dd4t03l}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rcy_d4t03l - Bel Power Solutions
Bill of material
0RCY-D4T03L
PN
Part Number
0RCY-D4T03L
DESC
Description
Eighth-Brick DC-DC Converter, Power 198W, Output 3.3VDC, 60A, Input 40-60VDC, Active Low, Through Hole Mount, RoHS Complinat
POWER
Power
198
W
VIN
Voltage Input
40-60
VDC
OV
Output Voltage
3,3
VDC
OC
Output Current
60
A
OT
Operating Temperature
-40 to 85
°C
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D