Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rcy_d4t03l - Bel Power Solutions
Bill of material
0RCY-D4T03L
PN
Part Number
0RCY-D4T03L
DESC
Description
Eighth-Brick DC-DC Converter, Power 198W, Output 3.3VDC, 60A, Input 40-60VDC, Active Low, Through Hole Mount, RoHS Complinat
POWER
Power
198 W
VIN
Voltage Input
40-60 VDC
OV
Output Voltage
3,3 VDC
OC
Output Current
60 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D