IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
0RQB-X0S10B
Bel Fuse
Power Solutions
0RQB-X0S10B
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/0rqb_x0s10b/0rqb_x0s10b.prj},{NB=0RQB-X0S10B},{PN=0RQB-X0S10B},{DESC=Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 1000W, Output 10.4VDC, 96.2A, Input 45-57VDC, Active Low, with Baseplate, PG Pin diameter 0.02in., Through Hole Mount, RoHS Compliant},{POWER=1000},{VIN=45-57},{OV=10,4},{OC=96,2},{OT=-5 to 85},{SHA256=G/CTp2Pxd0RflvHV+0/yI1PIiqcS47edL4VRbUfIEg8=},{INAME=00311__0rqb2dx0s10b2estep}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rqb_x0s10b - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQB-X0S10B
PN
Part Number
0RQB-X0S10B
DESC
Description
Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 1000W, Output 10.4VDC, 96.2A, Input 45-57VDC, Active Low, with Baseplate, PG Pin diameter 0.02in., Through Hole Mount, RoHS Compliant
POWER
Power
1000
W
VIN
Voltage Input
45-57
VDC
OV
Output Voltage
10,4
VDC
OC
Output Current
96,2
A
OT
Operating Temperature
-5 to 85
°C
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D