Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ZCJ0075FF2E
Bill of material
0ZCJ0075FF2E
PN
Part Number
0ZCJ0075FF2E
DESC
Description
1206 SMT PPTC, 0.75 Ih, 8V
VVRVDC
Vmax Voltage Rating
8 VDC
R1O
R1max
0,29 Ohm
IHOLDCR
IHOLD Current Rating
0,75 A
ITRIPCR
ITRIP Current Rating
1,5 A
CHARACTERISTIC
Characteristic
Slow Blow
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel (3000 pcs.)
CS
Case Size
1206
RHSC
RoHS Compliant
YES
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D