IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
1-2250022-1
Bel Fuse
Magnetic Solutions
1-2250022-1
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{belfuse/magnetic_solutions/1_2250022_1/1_2250022_1.prj},{NB=1-2250022-1},{PN=1-2250022-1},{DESC=1X1, 4G46P1, GIGABIT, Tab Down, With LED},{BRAND=TRP},{NOP=1x1},{SPEED=1000BASE-T},{LED=Yes},{LEDT=G/G},{HP=Standard},{PC=Tab Down},{OT=0 to 70},{EMI=NO},{PR=N/A},{SHA256=13BmqsiTslGanwZ/jw9hBNfIh2tXbJg4MdjKIiEdWd4=},{INAME=00026__12d22500222d1},{DEFAULTSORTATTR=17}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
1-2250022-1
Bill of material
1-2250022-1
PN
Part Number
1-2250022-1
DESC
Description
1X1, 4G46P1, GIGABIT, Tab Down, With LED
BRAND
Brand
TRP
NOP
Number of Ports
1x1
SPEED
Speed
1000BASE-T
LED
Yes
LEDT
LED Type
G/G
HP
Height Profile
Standard
PC
Port Configuration
Tab Down
OT
Operating Temperature
0 to 70
°C
EMI
EMI Tabs
NO
PR
PoE Rating
N/A
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D