Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
MayTec
Beschreibung
1.32.3EM - T-Nutensteine einschwenkbar Kugel
Stückliste
MayTec 1.32.3EM5_T-Nutenstein einschwenkbar, mit Kugel, E, M5
PARTNR
Artikelnummer
DESCRIPTION
Bezeichnung
M
Gewindedurchmesser
mm
MK
mm
B
Breite
13.4 mm
B1
Breite
7.8 mm
B2
Breite
3.5 mm
L
Laenge
22.0 mm
L1
Laenge
8.0 mm
L2
Laenge
9.0 mm
H
Höhe
6.8 mm
H1
Höhe 1
0.8 mm
DK
Durchmesser Kugel
5.0 mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D