Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
100 166 - 5.1 Profilwelle
Stückliste
100 166 - L = 80_5.1 Profilwelle
CNSORDERNO
Bestellnummer
100 166 - L = 80
BEZ
Bezeichnung
5.1 Profilwelle
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
20 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
MT
Drehmoment max.
152 Nm
LP
Polares Trägheitsmoment
11563.94 mm^4
LXLY
Hauptträgheitsmoment
5781.97 mm^4
G
Gewicht
2.10 kg/m
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.17 kg
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D