Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100000682 - Trennschaltverstärker, 1-kanalig
Stückliste
100000682
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100000682
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennschaltverstärker, 1-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennschaltverstärker, 1-kanalig, Betriebsspannung 10…30 VDC, Transistorausgang (≤10kHz), Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits‐/Ruhestromverhalten), Überwachung des Eingangskreises auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein‐/ausschaltbar), Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Federzugklemmen, ATEX, IECEx, cUL, Einsatz in Zone 2, SIL 2
EAN
4047101441512
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IMXK12-DI01-1S-1T-0/24VDC/CC
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D