Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100001988 - Zubehör, Einschraubadapter, für Eintauch-Strömungssensoren FS/FP
Stückliste
100001988
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100001988
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zubehör, Einschraubadapter, für Eintauch-Strömungssensoren FS/FP
DESCLONG
Langbeschreibung
Zubehör, Einschraubadapter, für Eintauch-Strömungssensoren FS/FP, M18x1.5 Außengewinde auf G1/2” Außengewinde, Einschraubadapter für Sensoren der FS / FP-Reihen, Zum Einschrauben in ein T-Stück oder eine Schweißmuffe, Verbindung dichtet zuverlässig bis 100 bar
EAN
4047101455618
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FAA-80-1.4571
E
CAD Parameter 4
G1/2 Zoll male
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D