Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100002080 - TX200 HMI / PLC Serie, 7" Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU, Ho
Stückliste
100002080
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100002080
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TX200 HMI / PLC Serie, 7" Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU, Ho
DESCLONG
Langbeschreibung
TX200 HMI / PLC Serie, 7" Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU, Hochwertiges Kunststoffgehäuse und Frontfolie mit resistivem Touch, 7” Widescreen TFT Farbdisplay, LED Hintergrundbeleuchtung, 800x480 Pixel Auflösung, 64K Farben, Resistiver Touchscreen, 2 separate RJ45 Ethernet Ports, 4 Serielle Schnittstellen (2x RS232, 2x RS422/RS485), 2 CAN Schnittstellen, 2 USB Host Ports
EAN
4047101457162
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TX207-P3CV01
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D