Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100002368 - Datenträger HF
Stückliste
100002368
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100002368
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Datenträger HF
DESCLONG
Langbeschreibung
Datenträger HF, Datenträger ist zur direkten Montage auf/in Metall bestimmt, Die Einbaulage des Datenträgers (Pfeil) als auch die räumliche Anordnung zum Schreib-Lese-Kopf ist zur Erreichung eines maximalen Schreib-Lese-Abstandes unbedingt zu beachten, Bei unterbündigem Einbau des Datenträgers (1mm in Metall zurückversetzt) verringert sich der Schreib-Lese-Abstand um ca. 30%, Erweiterter Lagertemperaturbereich: Die Datenträger müssen vor Einsatz einer hinreichenden Eignungsprüfung in Form von Belastungstests in den jeweils vorgesehen Temperaturprozessen unterzogen werden., Folgender Belastungstest wurde bei diesem Datenträger vorgenommen:Zyklische Temperaturbelastung: 5 Min. bei 20 °C – 5 Min. bei 160 °CÜbergangszeit 30s, Anzahl getesteter Zyklen: 100Dieser erfolgreich durchgeführte Test impliziert nicht die Eignung für eine spezifische Hochtemperatur-Applikation, sondern dient lediglich als Nachweis der grundsätzlichen Verwendbarkeit., FRAM, Speichergröße 2 kByte, Für direkte Montage in Metall geeignet
EAN
4047101462012
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TW-R10-M-K2
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D