Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100026932 - Dynamischer Neigungssensor
Stückliste
100026932
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100026932
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Dynamischer Neigungssensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Dynamischer Neigungssensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Quader, Kunststoff, Ultem, Status Anzeige über LED, Winkelerfassung über 2 Achse mit ±85° Messbereich mit zwei frei parametrierbaren Schaltausgängen (pnp/npn), Hohe Schutzart IP68 / IP69K, Schutz gegen Salzsprühnebel und schnelle Temperaturwechsel, 10...30 VDC, Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig, Parametrierung über IO-Link mit USB-2-IOL-0002
EAN
4047101538274
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
B2NF85H-QR20-2UPN6X3-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D