Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100028304 - Smartes Schaltnetzteil in IP67, 24...28 VDC Ausgangsspannung, 1-phasig, 15 A Aus
Stückliste
100028304
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100028304
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Smartes Schaltnetzteil in IP67, 24...28 VDC Ausgangsspannung, 1-phasig, 15 A Aus
DESCLONG
Langbeschreibung
Smartes Schaltnetzteil in IP67, 24...28 VDC Ausgangsspannung, 1-phasig, 15 A Ausgangsstrom, IO-Link Schnittstelle, Betriebsspannung 100…240 VAC / 100…300 VDC, Breiter Temperaturbereich, LED Zustandsanzeige, Hoher Wirkungsgrad, > 95 %, 1-phasiger AC Eingang, 7/8“ 3-polig, Strombegrenzte Ausgänge, 2 x 7/8“ 5-polig, Absicherung durch 4 separate eFuses, IO-Link Schnittstelle zur Überprüfung und Parametrierung, LED Interface und Bedienknöpfe für maximale Flexibilität
EAN
4047101540352
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSU67-1P-1M-2M5-24150-IOL-F
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D