Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1000920001 - HDC HB 24 TEK TSS1XM40G
Спецификация
Weidmueller 1000920001
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1000920001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC HB 24 TEK TSS1XM40G
DESCSHORT
Description short
Корпус (промышленные вставные разъемы) Корпус для вилки, Винтовое соединение, Типоразмер: 8, IP66 (во вставленном состоянии) IP68 (во вставленном состоянии)
DESCLONG
Description long
Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпуса.
GTIN
GTIN-Code
4032248691708
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Screw
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAB408
Design of housing
Plug-in housing
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAC218
EMC design present
Yes
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-50 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
without
AAS460
Size of connection thread
M40
AAS462
Mounting method of the cable gland
metric
BAA097
color of housing
black
BAA351
color
black
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
aluminum
AAF040
Mass
0.731 kg
BAB577
depth
130.500 mm
BAA020
height
183 mm
BAF016
width
58 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D