Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1002700000 - KLIPPON STB 5 SS
Stückliste
Weidmueller 1002700000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1002700000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLIPPON STB 5 SS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 380 x 160 x 120 mm, spiegelpoliert, Flanschplatte: Nein, M5 Sechskantschraube mit Schlitz und 10mm Schlüsselweite
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248695638
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAF785
Ausführung der Oberfläche
sonstige
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
3.936 kg
BAB577
Tiefe
127 mm
BAA020
Höhe
166 mm
BAF016
Breite
419 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85381000
URL
URL
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D