Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1002700000 - KLIPPON STB 5 SS
Lista materiałowa
Weidmueller 1002700000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1002700000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON STB 5 SS
DESCSHORT
Description short
Metalowa obudowa iskrobezpieczna, 380 x 160 x 120 mm, polerowanie lustrzane, Płytka kołnierzowa: Nie, Sześciokątna śruba M5 z rowkiem, szerokość klucza 10 mm
DESCLONG
Description long
Zmontowana obudowa do stref zagrożenia wybuchem. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
GTIN-Code
4032248695638
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
3.936 kg
BAB577
depth
127 mm
BAA020
height
166 mm
BAF016
width
419 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85381000
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D