Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1002720000 - KLIPPON STB 3 SS
Kusovník
Weidmueller 1002720000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1002720000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON STB 3 SS
DESCSHORT
Description short
Ex kovový kryt, 190 x 190 x 100 mm, Leštěné do zrcalového lesku, Přírubová deska: Ne, M5 šroub se šestihrannou hlavou s drážkou a 10mm vzdálenost mezi plochami
DESCLONG
Description long
Kovové pouzdro pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu. Upevňovací otvory jsou umístěny mimo utěsněnou oblast. Montáž na stěnu je možná pomocí montážních otvorů nebo montážních patek.
GTIN
GTIN-Code
4032248695652
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
2.433 kg
BAB577
depth
107 mm
BAA020
height
196 mm
BAF016
width
229 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85381000
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D