Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1002970000 - HDC C HX BM4.0AG
Stückliste
Weidmueller 1002970000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1002970000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC C HX BM4.0AG
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakt (Industriesteckverbinder) Buchse, HQ, MixMate, 4 mm², 4 mm, gedreht
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder.
GTIN
4032248697250
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB530
Durchmesser des Kontaktes
4 mm
AAB754
Kontaktausführung
weiblich
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
4 mm²
AAC194
Verpackungsart
Kontakt (Industriesteckverbinder)
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAB202
Abisolierlänge
8 mm
AAF040
Masse
0.003 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
74152900
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D