Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1003140000 - HDC HQP DOD 2BO
Nomenclature
Weidmueller 1003140000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1003140000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC HQP DOD 2BO
DESCSHORT
Description short
Boîtier (connecteurs débrochables industriels) Couvercle pour les parties inférieures du capot, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Taille: HQ, IP65 (quand enfiché)
DESCLONG
Description long
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
GTIN
GTIN-Code
4032248698073
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Transverse strap
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC218
EMC design present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
Subsection
BAA097
color of housing
beige
BAA351
color
beige
BAB392
certificate/approval
EAC
BAC140
Combustibility class
V0
BAC461
material of housing
Plastic
BAD388
Flap cover present
Yes
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
26.8 mm
BAA020
height
48.427 mm
BAF016
width
34.9 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D