Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1003280000 - SMSE FE MCZ 1.5/PE
Stückliste
Weidmueller 1003280000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1003280000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SMSE FE MCZ 1.5/PE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchgangs-Reihenklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4032248699063
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.00131 kg
BAB577
Tiefe
22.197 mm
BAA020
Höhe
13.521 mm
BAF016
Breite
4.275 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D