Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1003380000 - THM WO T 24.5/100 WS
Stückliste
Weidmueller 1003380000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1003380000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THM WO T 24.5/100 WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 8 - 23 mm, 100 mm, Polyvinylflouridfolie - Tedlar®, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248699278
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
23 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
weiß
BAB664
Werkstoff
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC624
max. Aderdurchmesser
120 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
8 mm
BAD656
halogenfrei
Nein
BAG640
Montageart
Sonstiges
AAF040
Masse
0.838 kg
BAB577
Tiefe
0.025 mm
BAA020
Höhe
24.5 mm
BAF016
Breite
25 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D