Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1003420000 - THM WO T 24.5/62 WS
Stückliste
Weidmueller 1003420000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1003420000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THM WO T 24.5/62 WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 6.1 - 13.7 mm, 62 mm, Polyvinylflouridfolie - Tedlar®, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248699315
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
13.700 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
weiß
BAB664
Werkstoff
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC624
max. Aderdurchmesser
95 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
0.750 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
6.100 mm
BAD656
halogenfrei
Nein
BAG640
Montageart
Sonstiges
AAF040
Masse
0.603 kg
BAB577
Tiefe
0.025 mm
BAA020
Höhe
24.5 mm
BAF016
Breite
19.05 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D