Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1010070000 - SAISM-M8-4P-(IF)
Stückliste
Weidmueller 1010070000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1010070000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAISM-M8-4P-(IF)
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar) Stift, gerade, Schraubanschluss, M8, 0.14 mm², 0.5 mm², 3.5 - 5.5 mm, Polzahl: 4, Schirmanschluss: Ja
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform.
GTIN
4032248715282
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB378
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Male (Stift)
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gerade
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.500 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.140 mm²
AAC076
Codierung (Kopf 1)
Stecker
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
4
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
3.500 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
5.500 mm
AAS493
Werkstoff des Gewinderings
Zink-Druckguss
AAT080
Polzahl
4
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Messing
BAD993
geschirmt
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
60 V
AAF040
Masse
0.031 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D