Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1010800000 - WNT 6 10X3 BE
Спецификация
Weidmueller 1010800000
MANUID
Manufacturer Product ID
1010800000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WNT 6 10X3 BE
DESCSHORT
Description short
WNT 6 10X3 BE
DESCLONG
Description long
Клемма разъединения нейтрального провода имеет продольный размыкатель для подключения к сборной шине нейтральных проводов. Она используется для измерения изоляционного сопротивления в сравнении с землей. Это также позволяет проводить простое тестирование безо всякой необходимости отключать нейтральный провод.
GTIN
4008190087470
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6 mm²
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
10 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
AAF726
rated current
41 A
AAP403
Number of contact points per level
1
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
BAA351
color
blue
BAC140
Combustibility class
V0
BAC676
Max. line cross section, flexible
10 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
10 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAF016
width
7.900 mm
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
400 V
AAF040
Mass
0.02052 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D