Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1011540000 - IE-BHS-V14M-RJA
Nomenclature
Weidmueller 1011540000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1011540000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-BHS-V14M-RJA
DESCSHORT
Description short
Boîtier (Ethernet industriel) IP67
DESCLONG
Description long
Boîtier vide spécial pour les connecteurs Ethernet industriels.
GTIN
GTIN-Code
4032248718689
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
70 °C
AAT099
Color number according to RAL
0
BAA020
height
42 mm
BAA351
color
Other
BAB392
certificate/approval
CULUS
BAB577
depth
34.700 mm
BAD304
Bearing track assembly possible
No
BAF016
width
22.200 mm
BAF785
Surface
Galvanized
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.020 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D