Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1012100000 - WSI 6/O.TNHE
Lista materiałowa
Weidmueller 1012100000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1012100000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WSI 6/O.TNHE
DESCSHORT
Description short
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 6 mm², 500 V, Ciemnobeżowy
DESCLONG
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo. Z wyciąganym nośnikiem na bezpiecznik.
GTIN
GTIN-Code
4008190198299
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAP530
Number of levels
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.310 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
500 V
AAF040
Mass
0.016 kg
BAB577
depth
59.24 mm
BAA020
height
60 mm
BAF016
width
7.9 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D