Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1012100000 - WSI 6/O.TNHE
Спецификация
Weidmueller 1012100000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1012100000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WSI 6/O.TNHE
DESCSHORT
Description short
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 6 mm², 500 V, Темно-бежевый
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость. С извлекаемым гнездом для трубчатого плавкого предохранителя.
GTIN
GTIN-Code
4008190198299
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAP530
Number of levels
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.310 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
500 V
AAF040
Mass
0.016 kg
BAB577
depth
59.24 mm
BAA020
height
60 mm
BAF016
width
7.9 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D