Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1016870000 - WQL 5 WF10
Stückliste
Weidmueller 1016870000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1016870000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WQL 5 WF10
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 5, Raster in mm: 33.80, Isoliert: Nein, 265 A, grau
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4032248726530
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAC900
Rastermaß
33.800 mm
AAF726
Bemessungsstrom
265 A
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
5
BAA351
Farbe
grau
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD383
Isolation vorhanden
Nein
BAG640
Montageart
schraubbar
AAF040
Masse
0.128 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D