Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1017050000 - SHIELD LEVER 4 CSB 45°
Stückliste
Weidmueller 1017050000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1017050000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SHIELD LEVER 4 CSB 45°
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schirmbügel (Industriesteckverbinder) Baugröße: 4, Stahlblech verzinkt
DESCLONG
Langbeschreibung
Schirmbügel zur Schirmauflage von geschirmten Leitungen bei Einführung durch einen Wellschlauch oder eine Mehrfachkabeleinführung in ein Steckverbindergehäuse. Durch den metallischen Übergang wird das Potential auf das Gehäuse geleitet. Die Befestigung der geschirmten Leiter an dem Schirmbügel erfolgt mit Schirmschellen.
GTIN
4032248727582
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.016 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D