Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1018810000 - IE-FCM-RJ45-FJ-A
Nomenclature
Weidmueller 1018810000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1018810000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-FCM-RJ45-FJ-A
DESCSHORT
Description short
Boîtiers équipés, IP65, fermé
DESCLONG
Description long
Boîtiers dans un cadre simple peut être muni de différents inserts. Le boîtier basique facile à installer se compose d'une plaque d'insert avec deux connecteurs de données et un connecteur électrique. Il y a ensuite soit une alvéole de test pour l'alimentation électrique ou un insert de données pour les services réseau. Le boîtier compact est résistant aux chocs et conforme à la classe de protection IP 65. Les boîtiers peuvent être munis en option d'un verrou et d'une clé.
GTIN
GTIN-Code
4032248730063
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D