Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1018810000 - IE-FCM-RJ45-FJ-A
Lista materiale
Weidmueller 1018810000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1018810000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-FCM-RJ45-FJ-A
DESCSHORT
Description short
Custodia portacomponenti su misura, IP65, in stato chiuso
DESCLONG
Description long
Le custodie portacomponenti in telaio singolo sono dotate di diversi inserti. Una custodia di base e semplice da installare consiste in una piastra inserto con due collegamenti dati e un collegamento di potenza. Presenta quindi una presa per l'alimentazione o un inserto dati per i servizi di rete. La custodia compatta offre resistenza agli urti e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP 65. Le custodie portacomponenti possono essere dotate di elemento di chiusura con chiave.
GTIN
GTIN-Code
4032248730063
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D