Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1018810000 - IE-FCM-RJ45-FJ-A
Спецификация
Weidmueller 1018810000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1018810000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-FCM-RJ45-FJ-A
DESCSHORT
Description short
Оборудованный корпус под встраиваемые компоненты, IP 65, в закрытом состоянии
DESCLONG
Description long
Корпуса для компонентов в одной раме оснащены различными дополнительными принадлежностями. Базовый легкоустанавливаемый корпус имеет вставную плату с двумя разъемами для передачи данных и одним разъемом для питания. Также имеется либо гнездо для источника питания, либо вставка для передачи данных для сетевых служб. Этот компактный корпус защищен от механического воздействия и отвечает требованиям класса защиты IP 65. Дополнительно корпуса для компонентов также могут быть оснащены замком с ключом.
GTIN
GTIN-Code
4032248730063
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D