Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1021470000 - SAIS-3/7
Спецификация
Weidmueller 1021470000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1021470000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIS-3/7
DESCSHORT
Description short
Круглый штекерный соединитель (настраиваемый на месте) Вилка, прямая, Винтовое соединение, M12, 0.14 mm², 0.75 mm², 4 - 6 mm, Количество полюсов: 3, Экранированное соединение: Нет
DESCLONG
Description long
Круглые соединители для индивидуальной сборки кабелей. Компактный дизайн.
GTIN
4032248734764
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Threaded joint
AAB378
Type of plug-in contact, outside
Male (plug)
AAB396
Design of housing surface
Plastic-coated
AAB408
Design of housing
straight
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.750 mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.140 mm²
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Zink
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
85 °C
AAF726
rated current
4 A
AAS458
Conductor connection method
Screw connection
AAS467
Number of control contacts
3
AAS491
External cable diameter, min.
4 mm
AAS492
External cable diameter, max.
6 mm
AAS493
Material used for the thread ring
Zink print cast
AAT080
Pole number
3
BAA295
Degree of soiling
3
BAC461
material of housing
Plastic
BAD993
shielded
No
BAH005
rated voltage
250 V
AAF040
Mass
0.021 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D