Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1021900000 - WDU 2.5 FF 2X2.8
Nomenclature
Weidmueller 1021900000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1021900000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WDU 2.5 FF 2X2.8
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction traversant, Raccordement à languette, 1 mm², 500 V, 12 A, Nombre de raccordements: 4
DESCLONG
Description long
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.
GTIN
GTIN-Code
4008190138516
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
12 A
AAP403
Number of contact points per level
0
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
12 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.430 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Flat plug-in connector
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
500 V
AAF040
Mass
0.007 kg
BAB577
depth
46.25 mm
BAA020
height
60 mm
BAF016
width
5.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D