Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1024200000 - WDU 2.5/TC TYP T
Nomenclature
Weidmueller 1024200000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1024200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WDU 2.5/TC TYP T
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à thermocouple, Raccordement vissé, 2.5, Beige foncé
DESCLONG
Description long
La terminaison thermocouple a été conçue spécialement pour la transmission de tensions très bases dans les circuits de mesure de température. Grâce aux rails de liaison spéciaux, aucun signal parasite ne peut apparaître en cas de différences de température entre circuit plus et le circuit moins.
GTIN
GTIN-Code
4008190026400
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.017 kg
BAB577
depth
49.726 mm
BAA020
height
59.7 mm
BAF016
width
10.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D