Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FM
Descripción
102519/B - CONECTOR CILÍNDRICO 100 M
Lista de materiales
102519/B
CODE
Código
102519/B
DES
Descripción
CYLINDRICAL DIFFUSER W/INLET 98-100
A
Longitud
113 mm
B
Longitud
100 mm
C
Interaxis
93 mm
D
Interaxis
80 mm
E
Altura
100 mm
F
Diámetro externo
98 mm
G
Longitud
61.5 mm
H
Longitud
90 mm
I
Diámetro
7.0 mm
W
Peso
140 g
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D