Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
102519/B - CYLINDRICAL COUPLING 100 M
Bill of material
102519/B
CODE
Code
102519/B
DES
Description
CYLINDRICAL DIFFUSER W/INLET 98-100
A
Length
113 mm
B
Length
100 mm
C
Interaxis
93 mm
D
Interaxis
80 mm
E
Height
100 mm
F
Outer diameter
98 mm
G
Length
61.5 mm
H
Length
90 mm
I
Diameter
7.0 mm
W
Weight
140 g
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D