Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
102519/B - RACCORD CYLINDRIQUE 100 M
Nomenclature
102519/B
CODE
Code
102519/B
DES
Description
CYLINDRICAL DIFFUSER W/INLET 98-100
A
Longueur
113 mm
B
Longueur
100 mm
C
Interaxis
93 mm
D
Interaxis
80 mm
E
La taille
100 mm
F
Diamètre extérieur
98 mm
G
Longueur
61.5 mm
H
Longueur
90 mm
I
Diamètre
7.0 mm
W
Poids
140 g
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D