Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1027160000 - TW AKZ4 GN
Stückliste
Weidmueller 1027160000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1027160000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TW AKZ4 GN
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennwand (Klemmen) Zwischenplatte, 47 mm x 30 mm, grün
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4032248756766
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Trennwand (Klemmen)
AAF040
Masse
0.001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D