Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1027584 - TTC-6P-T3-24DC-UT-I
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1027584
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1027584
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät Typ 3
DESCLONG
Langbeschreibung
Überspannungsschutz Typ 3, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige für 24 V DC Stromversorgungen
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TTC-6P-T3-24DC-UT-I
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626522227
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
31
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.0374 kg
AAT080
Polzahl
2
AAI848
Nennspannung (bei DC)
24 V
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
30 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
30 V
AAG363
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
0.200 mm^2
AAI904
Schutzpegel
0.090 kV
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Ja
AAG362
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
4 mm^2
AAJ018
max. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
2.500 mm^2
AAJ019
min. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
0.200 mm^2
AAL872
Entstörfilter vorhanden
Nein
AAM023
Prüfklasse (Typ 3) vorhanden
Ja
AAI833
Nennableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE)
1 kA
AAI834
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N)
1 kA
AAI841
Nennlaststrom
6 A
AAO663
GTIN
4055626522227
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät Typ 3
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überspannungsschutz Typ 3, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige für 24 V DC Stromversorgungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
TTC-6P-T3-24DC-UT-I
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1027584
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363030
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D