Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1028480000 - WFF 70 BL
Stückliste
Weidmueller 1028480000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1028480000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WFF 70 BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bolzenklemme, Bolzenanschluss, 70 mm², 1000 V, 192 A, Anzahl Anschlüsse: 2, M 8, TS 35, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme für die Stromübertragung. Der anzuschließende Leiter wird mit einem Kabelschuh vercrimpt und am Gewindebolzen der Klemme befestigt.
GTIN
4008190073329
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAF726
Bemessungsstrom
192 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
192 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
6.140 W
BAA351
Farbe
blau
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Bolzenanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAF040
Masse
0.159 kg
BAB577
Tiefe
63.175 mm
BAA020
Höhe
132 mm
BAF016
Breite
35.7 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D