Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1028580000 - WFF 120 BL
Stückliste
Weidmueller 1028580000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1028580000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WFF 120 BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bolzenklemme, Bolzenanschluss, 120 mm², 1000 V, 269 A, Anzahl Anschlüsse: 2, M 10, TS 35, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme für die Stromübertragung. Der anzuschließende Leiter wird mit einem Kabelschuh vercrimpt und am Gewindebolzen der Klemme befestigt.
GTIN
4008190121808
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAF726
Bemessungsstrom
269 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
269 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
8.610 W
BAA351
Farbe
blau
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Bolzenanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAF040
Masse
0.243 kg
BAB577
Tiefe
72.025 mm
BAA020
Höhe
132 mm
BAF016
Breite
47.9 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D