Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1029300000 - WFF 35/AH
Nomenclature
Weidmueller 1029300000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1029300000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WFF 35/AH
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à tige, Raccordement à tige, 35 mm², 1000 V, 125 A, Nombre de raccordements: 2, M 6, TS 35, Beige foncé
DESCLONG
Description long
Terminal pour transmission de courant. Le conducteur à raccorder est serti avec une cosse et fixé au boulon fileté du terminal.
GTIN
GTIN-Code
4008190139148
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
125 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
125 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
4 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Bolt connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD774
Closing plate required
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.094 kg
BAB577
depth
59.4 mm
BAA020
height
136 mm
BAF016
width
30.7 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D