Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
103 489 - 5.0 Wellengelenk einfach
Stückliste
103 489_5.0 Wellengelenk einfach
CNSORDERNO
Bestellnummer
103 489
BEZ
Bezeichnung
5.0 Wellengelenk einfach
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
108 mm
B
Durchmesser
40 mm
C
Länge
30 mm
D
Länge
54 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.82 kg
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D