Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
103 634 - 5.m Arbres profilés
Nomenclature
103 634_5.m Profilwelle
CNSORDERNO
Référence
103 634
BEZ
La description
5.m Arbres profilés
A
Longueur
6 mm
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
MT
max. torque
4 Nm
LP
trous d‘ajustage
864 mm^4
LXLY
Moment principal d‘inertie
108 mm^4
G
poids
0.28 kg/m
CNSMASSEXACT
poids
0.01 kg
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D