Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
103 634 - 5.m Profile shafts
Bill of material
103 634_5.m Profilwelle
CNSORDERNO
Part number
103 634
BEZ
Description
5.m Profile shafts
A
Length
6 mm
L
Length
mm
Enter value for L
Length
mm
cm
inch
ft
MT
Max. torque
4 Nm
LP
Polar moment of inertia
864 mm^4
LXLY
Principal moment of inertia
108 mm^4
G
Weight
0.28 kg/m
CNSMASSEXACT
Weight
0.01 kg
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D