Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
103 634 - 5.m Profile shafts
Bill of material
103 634_5.m Profilwelle
CNSORDERNO
Part number
103 634
BEZ
Description
5.m Profile shafts
A
Length
6 mm
L
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
MT
Max. torque
4 Nm
LP
Polar moment of inertia
864 mm^4
LXLY
Principal moment of inertia
108 mm^4
G
Weight
0.28 kg/m
CNSMASSEXACT
Weight
0.01 kg
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D